/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    안전 안경

    Uvex Hypershock® 소매

    풀 프레임 디자인은 고강도 유선형의 패딩 처리된 안경다리와 안전하고 편안한 착용감을 위한 몰드형 노즈피스로 고강도 충격을 보호합니다.

    제품설명
    Howard Light Uvex Hypershock 사격용 안경은 다중 김서림 방지 및 스크래치 방지 코팅과 함께 제공됩니다. 새로운 HydroShield 김서림 방지 렌즈 코팅은 당사의 최고의 김서림 방지 코팅입니다. 당사에서 두 번째로 뛰어난 Howard Leight 김서림 방지 렌즈보다 렌즈의 투명도를 최대 60배 더 긴 시간 동안 유지합니다. Uvextreme Plus 김서림 방지 코팅이 적용된 모델은 대부분의 다른 김서림 방지 코팅보다 최대 10배 더 오래 지속되는 우수한 김서림 방지 시야를 제공합니다. 두 김서림 방지 모델 모두 대부분의 경쟁 안경보다 긁힘 방지 기능이 2배 더 뛰어납니다. 특정 스크래치 방지 모델은 긁힘에 대한 저항성이 오래 지속되는 내구성이 뛰어난 하드코트가 특징입니다. 풀 프레임: 스포츠에서 영감을 받은 스타일은 어떤 사격 환경에서도 잘 어울립니다.
    랩어라운드 설계는 높은 수준의 충격 보호기능과 뛰어난 주변 시야를 제공하여 사냥에 실질적인 도움이 됩니다. 몰딩된 노즈 피스와 인서트와 함께 패딩 처리된 안경 다리로 오래 지속되는 편안함을 제공하는 보안경입니다. 투명 렌즈 모델은 대부분의 사격 환경에 적합하며, 호박색 렌즈 모델은 저조도 사격 환경에서 명암 대비를 향상 시킵니다. 눈부심 방지를 위한 다양한 틴트도 제공되어 눈의 피로를 최소화하고 실내에서 실외 환경으로의 전환을 위해 사용할 수 있습니다.
    이 사격용 글라스는 ANSIZ87.1-2015 충격 표준을 충족하며 99.9% UVA/UVB 보호 기능을 제공합니다. 모든 Howard Leight 보안경 및 귀덮개는 서로 호환됩니다.
    • 스타일 및 성능: 높은 퍼포먼스 보호 기능과 공격적인 스포츠 스타일의 스타일링을 결합합니다. 다양한 머리 사이즈에 맞게 디자인되어 커버력을 높여줍니다.
    • 사격 안전: 풀 프레임은 경량이지만 ANSIZ87.1-2015 충격 표준을 충족하는 높은 수준의 충격 보호 기능을 제공합니다. 랩어라운드 설계로 측면 보호 기능을 강화하고 주변 시야를 개선합니다.
    • 긁힘 방지: 하드코트는 정확하게 조준하고 사격할 수 있는 능력을 저하시킬 수 있는 흠집과 마찰에 대한, 오래 지속되는 내구성 높은 긁힘 방지 기능을 제공합니다.
    • Uvextreme Plus 김서림 방지 코팅이 적용된 모델은 대부분의 다른 김서림 방지 코팅보다 최대 10배 더 오래 지속되는 우수한 김서림 방지 시야를 제공합니다.
    • 하이드로 쉴드(R-02230)가 장착된 모델은 60배 김서림 방지: HydroShield 김서림 방지 코팅은 렌즈에 영구적으로 접착됩니다. 이중 작용 특성으로 인해 렌즈가 당사에서 두 번째로 우수한 코팅보다 최대 60배 더 오래 깨끗한 상태를 유지합니다(2배 더 우수한 긁힘 방지 기능)
    • 오래 지속되는 편안함: 부드러운 몰딩 노즈 피스와 유선형 안경다리: 오래 착용해도 편안한 착용감을 주는 몰딩 인서트: 안정된 착용감을 위한 이중 캠 작동이 포함된 종합 힌지 메커니즘

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list