/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Uvex Genesis® 소매

    랩 어라운드 렌즈는 탁월한 주변 시야와 보호 기능을 제공합니다. 플렉시블 핑거는 대부분의 코 형상에 맞게 조절됩니다. 탄성중합체 이마 보호대는 충격을 분산시킵니다. 관자놀이와 렌즈 경사 조절 가능.

    제품설명
    최고의 편안함과 보호 기능을 위해 설계된 Honeywell Genesis 프리미엄 틴티드 보안경은 양보할 수 없는 주변 시야 확보를 위해 9베이스 랩어라운드 유니렌즈를 갖추고 있습니다. 프레임과 렌즈 사이의 통풍 채널은 안개 및 습기를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 안경은 안경 다리와 노즈피스 핑거를 조절하여 다양한 얼굴형에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 부드러운 유연한 브로우 가드가 인상적인 편안함을 선사합니다. 이 보안 선글라스는 99.9% UV 차단 기능을 제공합니다. 뛰어난 내구성을 자랑하는 이 보안경은 ANSI Z87+ 및 CSA Z94.3 안전 표준을 충족할 뿐만 아니라 군용 V0 탄도 표준(ANSI보다 7배 높음)도 충족합니다.
    • 탄성중합체 브로우 가드는 모든 주요 지점에서 부드러운 편안함을 선사하며 충격을 분산시킵니다. 랩어라운드 유니렌즈는 뛰어난 주변 시야와 최대의 보호 기능을 제공합니다.
    • 안와 부위에 생기는 김서림 및 수분은 프레임과 렌즈 사이의 환기 채널에 의해 제어됩니다.
    • 거의 모든 비강에 잘 맞음: 부드럽고 조정 가능한 노즈피스 핑거: 조정 가능한 안경 다리 길이와 렌즈 경사로 맞춤 제작이 용이함
    • 99.9% 자외선 차단: 에스프레소 렌즈 틴트는 햇빛과 눈부심이 눈의 부담과 피로를 유발할 수 있는 실외 작업 환경에 이상적입니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list