/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Howard Leight Sharp Shooter Series Retail

    Uvex A700 시리즈 아이웨어: 경량 디자인 및 다양한 색상

    제품설명
    랩어라운드 렌즈 장착: Howard Leight by Honeywell A700 Sharp-Shooter Shooting Glasses 는 180° 시계를 제공하여 사격장이나 현장에서 뛰어난 가시성을 제공합니다. 다목적 투명 렌즈는 사격 스포츠나 낚시를 포함하여 실내 또는 실외에서 사용하기에 적합합니다. 사격용 안경은 스포티한 경량 디자인을 특징으로 하며 고무 안경다리 팁과 몰드형 범용 코받침이 안정적인 착용감을 보장합니다. 이 보안경은 ANSI 및 CSA 안전 표준 인증을 받고 오래 착용할 수 있도록 긁힘 방지 하드코트가 포함되는 충격방지 렌즈를 갖추고 있습니다. 모든 Howard Leight 보안경과 귀마개는 상호 호환됩니다.
    • 랩어라운드 9-베이스 폴리카보네이트 렌즈는 180도 왜곡이 없는 시야를 제공합니다.
    • 스크래치 방지 하드코트 렌즈 코팅으로 렌즈 수명 연장
    • 걍랭” 패딩 고무 팁이 있는 유연한 경량 안경다리는 하루 종일 편안함을 보장합니다.
    • 몰드형 범용 코받침은 편안한 착용감을 제공: 투명 렌즈는 대부분의 실내 및 실외 환경에 적합

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list