/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Howard Leight Mercury™ Retail

    검정색 프레임: 다양한 색조: 김서림 방지 렌즈 코팅

    제품설명
    스포츠 촬영에 적합: Honeywell Uvex Mercury 사격용 안경은 듀얼 렌즈와 스포티한 랩어라운드, 파노라마 시계를 위한 하프 프레임 디자인(측면 보호 강화). Uvextra 김서림 방지 코팅은 김서림이 심한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 안경다리를 의 길이를 따라 덧댄 부드러운 고무 패딩은 유연한 패딩 노즈 피스와 결합하여 미끄럼 방지, 오래 지속되는 편안함을 제공합니다. 사격용 안경의 호박색 렌즈는 명암 대비를 높이고 더 많은 디테일을 볼 수 있기 때문에 저조도 사격 환경에 이상적입니다. 모든 Howard Leight 보안경과 귀마개는 상호 호환됩니다.
    • 스포티한 랩어라운드 듀얼 렌즈와 하프 프레임 디자인은 파노라마 시야를 선사합니다.
    • Uvextra 김서림 방지 코팅으로 안개 낀 환경에서도 뛰어난 성능 제공
    • 안경테 길이를 따라 덧댄 부드러운 고무 패딩: 유연한 고무 노즈 피스는 맞춤형이나 거의 모든 코 윤곽에 잘 맞습니다: 미끄럼 방지 핏
    • 호박색 렌즈 생조는 조명이 약한 사격 환경에서 대비를 향상시킬 수 있습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list