/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Howard Leight Acadia™ 소매

    스포티하고 가벼움: 대담함: 스포츠에서 영감을 받은 3/4 프레임은 가벼우면서도 뛰어난 편안함과 높은 성능의 보호 기능 제공: 다양한 머리 크기에 맞도록 디자인되어 커버력을 증가시킴

    제품설명
    Howard Leight Uvex Acadia 사격용 안경은 김서림 방지 또는 스크래치 방지 코팅이 함께 제공됩니다. 김서림 방지 모델은 Uvextreme Plus 김서림 방지 코팅을 사용하여 시중에 나와 있는 대부분의 김서림 방지 안경보다 안개 속에서 10X 더 멀리 볼 수 있게 해 주고 긁힘 방지 기능이 2X 더 우수합니다. 긁힘 방지 모델은 긁힘과 흠집에 대한 저항력이 더욱 오래 지속되는 내구 하드코트가 특징입니다. 경량 3/4 프레임은 다양한 머리 크기에 맞게 설계되었습니다. 스포티한 룩이지만, 보호 안경 구조의 편안함과 기능성에서 타협하지 않습니다. 이 보안경은 부드러운 안경다리를 특징으로 합니다. 압력 분산을 위한 몰딩 인서트가 있으며, 힌지가 내장되어 있어 개폐를 위한 맞춤형 핏과 안경다리 제어를 보장합니다.
    투명 렌즈 모델은 대부분의 촬영 환경에 적합하며, 호박색 렌즈 모델은 저조도 사격 환경에서 명암 대비를 향상 시킵니다. 눈부심 방지를 위한 다양한 색조로 눈의 피로를 최소화하고 실내에서 실외로의 전환을 위해 사용할 수 있습니다. 이 사격용 글라스는 ANSIZ87.1-2015 충격 표준을 충족하며 99.9% UVA/UVB 보호 기능을 제공합니다. 모든 Howard Leight 보안경과 귀마개는 상호 호환됩니다.
    • 스포티하고 가벼움: 대담함: 스포츠에서 영감을 받은 3/4 프레임은 가벼우면서도 뛰어난 편안함과 높은 성능의 보호 기능 제공: 다양한 머리 크기에 맞도록 디자인되어 커버력을 증가시킴
    • 긁힘 방지: 하드코트는 정확하게 조준하고 사격할 수 있는 능력을 저하시킬 수 있는 흠집과 마찰에 대한, 오래 지속되는 내구성 높은 긁힘 방지 기능을 제공합니다.
    • 커스텀 핏: 프리미엄 통합 힌지로 개폐 시 편안한 착용감과 안경 다리 제어 기능 제공
    • 사격을 위한 디자인: 주름형 노즈 피스와 부드러운 감촉: 안경 다리를 따라 몰딩 처리한 삽입물로 진정한 조준과 사격을 위한 안정적인 착용감 제공

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list