/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Honeywell 프로젝트 안전 키트 리테일

    N95 호흡 마스크 포함: 귀마개 및 충격/튐 방지 고글: 홈 DIY족에 대한 포괄적인 보호 기능 제공: 계약업체 및 거래 전문가

    제품설명
    N95 호흡 마스크: 다용도 코드형 귀마개: 충격/튐 방지 고글 포함—홈 DIY족을 위한 완벽한 종합 보호.
    • 충격 및 튐 방지 고글 - G300 시리즈 고글은 날아다니는 입자와 화학 물질이 튀는 충격으로부터 눈을 보호하는 경제적인 수단을 제공합니다. ANSI Z.87.1+ - 2015 준수. CSA Z94.3 표준을 충족하기 위해 Honeywell에서 테스트되었습니다.
    • 다용도 귀마개(NRR 25) - 특허 받은Conforming Material Technology™가 적용되어 삽입 시 귀의 외이도의 모양에 맞게 조정되며 제거 시 원래 모양으로 되돌아가므로 최고의 편안함과 진정한 개인별 핏을 제공합니다. 플랜지 디자인은 압력 없이 외이도를 밀착 밀봉하여 “틀어 막는” 느낌이 들지 않으며 사용 수명은 연장합니다. 소음 저감 등급(NRR)은 25입니다.
    • 원 핏 몰드 컵 일회용 N95 호흡기 - 유해 입자로부터 보호해 줍니다. 다양한 얼굴 형태와 크기에 편안하게 맞는 코 받침 튼튼하고 단단한 외피는 습기가 많은 환경에서 마스크가 붕괴되는 것을 방지합니다. 이중 용접 헤드 스트랩은 호흡 보호구를 사용자의 얼굴에 편안하게 고정시킵니다. 라텍스 무첨가… 우븐 서스펜션 스트랩은 끊어질 가능성을 줄이고 머리카락을 당기거나 엉키지 않습니다. NIOSH 42 CFR 84 규정 준수.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list