/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전 안경

    Genesis XC

    Uvex Genesis XC™ 하이드로실드

    제품설명
    미국에서 제작: 이 아이웨어는 확장된 주변 시야와 보호 기능을 제공합니다.
    • 부드럽고 유연한 손가락으로 거의 모든 비강 프로파일에 맞게 조절 및 조절하고 미끄러짐을 줄입니다.
    • 제네시스®와 동일한 쿠션감의 편안함과 조절성
    • 최대 20% 더 많은 양 볼과 사이드 커버리지를 제공하는 연장된 랩어라운드 렌즈
    • 쿠션 안경다리 스타일
    • Rx 렌즈 인서트 사용 가능*
    • HydroShield AF 코팅을 포함한 다양한 고성능 렌즈 코팅 옵션 제공
    • 평생 프레임 보증 및 경제적인 렌즈 교체 시스템
    • ANSI Z87.1 및 CSA Z94.3 인증 준수
    • 미국에서 제작

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list