/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    버사 가드

    버사 가드

    제품설명
    전압 정격이 36.6kV*인 버사 가드는 2개의 가드를 함께 결합하여 대부분의 13kV 싱글 및 더블 암, 핀 및 포스트 구조를 덮을 수 있도록 설계되었습니다. 표준 4.5피트 버사 가드의 더 가벼운 47인치 버전(2389)은 III 타입 ABS/PVC 내후성 소재로 제공됩니다. *보호 Ø ~ 보호 Ø 특징 및 이점: ● Versa Guards® 및 Link Guards®는 공기뿐만 아니라 플라스틱의 절연 내력을 활용하여 총 절연 값을 제공합니다. 두 가드 모두 7인치 직경과 후크 모양의 내부 립으로 가드를 제자리에 고정합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list