/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    수 시스템 직선 호스

    수 시스템 직선 호스

    제품설명
    직선형 호스 또는 커넥터 종단과 함께 사용할 수 있어 선형 호스와 덮개를 쉽게 연결할 수 있습니다. 수 시스템 커넥터는 주황색 SARCOR II 유형으로 제작됩니다. RIB-GRIP 구조는 직선의 수 시스템 선형 호스 및 덮개를 단단하게 잠그기 위해 사용됩니다. 기능 및 이점: ● 우수한 SALCOR® II형 탄성중합체로 제조된 이 제품은 오존 및 자외선 열화에 영향을 받지 않습니다. 영하의 온도에서도 유연성을 유지합니다. ● 핫 스틱으로 제거하기 위해 커넥터 끝에 리프팅 아이가 성형됩니다. 선형 호스는 #2323 샷 건 아이 어셈블리와 함께 사용할 수도 있습니다. 호스에 설치된 #2323 샷 건 어셈블리를 주문하거나 #2323을 별도로 주문하려면 카탈로그 넘버에 “E”의 접미사를 붙이기만 하면 됩니다. ● 현재 ASTM D1050 사양을 준수.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list