/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    Su 시스템 데드 엔드 보호 장치

    Su 시스템 데드 엔드 보호 장치

    제품설명
    데드 엔드 보호 장치는 클래스 3 및 클래스 4 응용 분야에 완벽한 전기 보호를 제공하는 데드 엔드 벨 또는 폴리머 절연체를 빠르게 덮어줍니다. 고무 장갑 또는 수 시스템 애플리케이터를 사용하여 절연 플랫폼 또는 공중 장치에 쉽게 설치 및 분리할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 모든 스타일에는 1.5"(38mm) I.D. 선형 호스와 연동할 수 있는 RIB-GRIP® 구조가 있습니다. 클래스 3 U106 및 U110은 커넥터 종단 스타일 선형 호스 또는 별도의 선형 호스 커넥터와 함께 사용해야 합니다. OR134, 클래스 4, 직선형 호스 수용. 외부 리브는 UC2 수 시스템 커넥터가 사용될 때 2” 및 2.5” I.D. 선형 호스와 연동됩니다. ● 모든 보호 장치는 최신 ASTM D1049 사양을 준수합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list