/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    라인 호스 및 커버

    SU 시스템 커넥터 종단 선형 호스

    SU 시스템 커넥터 종단 선형 호스

    제품설명
    직선형 호스 또는 커넥터 종단과 함께 사용할 수 있어 선형 호스와 덮개를 쉽게 연결할 수 있습니다. 핫 스틱으로 제거하기 위해 커넥터 끝에 리프팅 아이가 성형됩니다. 기능 및 이점: ● 우수한 SALCOR® II형 탄성중합체로 제조된 이 제품은 오존 및 자외선 열화에 영향을 받지 않습니다. 영하의 온도에서도 유연성을 유지합니다. ● Salisbury의 RIB GRIP® 구조는 해당 덮개 및 커넥터와 안전하게 연동됨. 끝이 가늘어지는 립은 도체에서 쉽게 시작할 수 있습니다. 윤곽선 절단 말단은 핀 유형 절연체의 스커트를 수용하고 호스가 새들 또는 클램프에 꼭 맞게 라인을 덮도록 합니다. ● 선형 호스는 #2323 샷 건 아이 어셈블리와 함께 사용할 수도 있습니다. 호스에 설치된 #2323 샷 건 어셈블리를 주문하거나 #2323을 별도로 주문하려면 카탈로그 넘버에 “E”의 접미사를 붙이기만 하면 됩니다. SU 시스템 커넥터. ● 현재 ASTM D1050 사양을 준수.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list