/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    스팅어 덮개

    스팅어 덮개

    제품설명
    스팅어 덮개는 상간 지상으로 이동하는 야생동물 접촉으로부터 보호해 줍니다. 이러한 보장은 농촌수도서비스국(RUS)에 의해 승인되었습니다. 스팅어 덮개는 부싱에서 리드 와이어를 분리하지 않고 설치할 수 있습니다. 세 가지 직경으로 제공되며 현장에서 필요한 길이로 쉽게 절단할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 스팅어 덮개는 트랙 저항성이 있으며 오존 및 회색의 자외선 저항성 SALCOR® 탄성중합체로 제작됩니다. 덮개는 독립적으로 또는 부싱 덮개와 함께 사용할 때 수년간의 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 것으로 입증되었습니다. 크기 및 길이는 현지 Salisbury 담당자에게 문의하십시오.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list