/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    슬라이드 온 크로스암 가드

    슬라이드 온 크로스암 가드

    제품설명
    슬라이드 온 크로스암 가드 736PH는 장치가 절연체 핀에 고정될 때까지 샷건 아이를 사용하여 끝에서 암으로 커버를 밀어 적용합니다. 커버는 상부에 겹치며 노치가 있어 쉽게 적용하고 제거할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 가드는 주황색 I ABS 타입 방한용 고강도 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 가드의 전압 정격은 36.6kV*입니다. 슬라이드 온 크로스암 가드, 7피트 I.D. x 36피트, 클래스 4. ● *보호 Ø ~ 보호 Ø.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list