/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    라인 호스 및 커버

    SALCOR 직선 호스

    SALCOR 직선 호스

    제품설명
    직선형 SALCOR 선형 호스는 주황색 II형 SALCOR®로 제공됩니다. SALCOR는 추운 날씨에도 유연성을 유지하며 오존이나 자외선에 의해 손상되지 않습니다. 각 선형 호스에는 Salisbury의 RIB-GRIP 잠금 시스템이 있습니다. 직선 종단 스타일은 3가지 크기, 즉 17kV 정격의 1” 및 1.25” I.D., 26.5kV 정격의 클래스 2 및 1.5” I.D., 26.5kV 정격의 클래스 3.1.5” I.D., 클래스 3으로 제공됩니다. 기능 및 이점: ● RIB GRIP® 구조는 고무의 자연스러운 경향을 활용하여 압축을 통해 그립을 잡고 조여줍니다. 구부러진 리브 구성을 특정 각도로 만들어 두 개의 피스가 쉽게 미끄러지지만 분리되지 않습니다. 라인맨을 빠르게 분리하려면 양쪽의 고무만 압축하면 됩니다. ● 업계에서 가장 단단한 그립. 자체 잠금 립인 Salisbury 특허는 설치가 완료된 후 선형 호스가 도체에서 떨어지는 것을 방지합니다. 종종 라인맨이 설치 및 조정 작업을 할 때 연결 각도가 바뀌어 선형 호스와 덮개가 분리되는 경우가 있습니다. 이를 방지하기 위해 Salisbury는 두 개의 보호 장치가 함께 고정되면서도 선원이 조립하고 분리하기 쉬운 독창적인 솔루션을 개발했습니다. ● 모든 선형 호스는 현재 ASTM D1050 사양을 준수합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list