/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    링크 가드

    링크 가드

    제품설명
    전압 정격이 72.5kV*인 링크 가드에는 암수 커플 엔드를 포함하도록 전체 길이로 작동하는 내부 및 외부 셸이 있습니다. 연결된 두 개의 가드는 이음매에서 4개의 겹치는 플라스틱 두께와 공기를 제공합니다. *보호 Ø ~ 보호 Ø 특징 및 이점: ● Versa Guards® 및 Link Guards®는 공기뿐만 아니라 플라스틱의 절연 강도를 활용하여 총 절연 값을 제공합니다. 두 가드 모두 7인치 직경과 후크 모양의 내부 립으로 가드를 제자리에 고정합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list