/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    라인 호스 및 커버

    절연 배리어 시트

    절연 배리어 시트

    제품설명
    2842 절연 배리어 시트를 사용하여 현장에서 장벽을 만들 수 있습니다. 이 시트는 I 타입 ABS 플라스틱으로 만들어졌으며 일반적인 수공구, 톱, 양철 가위 및 드릴로 작업할 수 있습니다. 또한 열선총을 사용하여 고온으로 형성할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 시트는 테이블 상면 위에서 직각으로 구부러져서 다른 부품과의 접합을 위한 플랜지를 생성할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 파이프 접착제를 사용하여 다른 부품과 결합할 수 있습니다. 정격 천공은 50kV입니다. 이 시트는 영구적이거나 반영구적인 장벽 또는 절연 용도로 사용할 수 없습니다. 우발적으로 브러시를 바를 때 사용해야 합니다. 2842 장벽 재질은 ASTM F712, 9.1.1 1 타입 가드의 요건을 충족합니다. 장벽/커버의 최종 적용 및 분류는 사용자의 책임입니다. 4피트 x 8피트 x .125인치

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list