/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    순간 절연

    순간 절연

    제품설명
    Instant Insulation은 날씨, 나무, 동물로 인한 정전으로부터 보호하기 위해 영구 덮개로 설치할 수 있습니다. 순간 절연은 0 이하의 조건에서도 유연성을 유지하면서 오존과 자외선 열화에 강합니다. 기능 및 이점: ● 순간 절연은 주황색 또는 회색 SALCOR® 탄성체로 만들어졌습니다. 순간 단열재는 3개의 직경으로 판매되며, 각 직경은 12피트입니다. 각각은 도체에 고정하기 위해 6개의 나일론 UV 저항 바록 케이블 타이를 포함한다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list