/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    데드 엔드 보호 장치

    데드 엔드 보호 장치

    제품설명
    데드 엔드 보호 장치는 스커트 직경이 6인치 미만인 4.25인치 및 6인치 벨 또는 폴리머 절연체를 덮습니다. 보호기는 RIB-GRIP 구조를 가진 주황색 II형 SARCOR로 제작됩니다. OR101에는 UC2 커넥터를 사용할 때 2” 및 2.5” I.D. 재래식 선형 호스와 함께 사용할 수 있는 외부 리브가 있습니다. 더 작은 OR114 는 또한 최대 4.75” 직경의 변압기 부싱을 덮는 데 사용될 수 있습니다. 여기서는 OR124 는 최대 4.75" 직경 및 하드웨어 포함 25" 전체 길이로 폴리머 절연체를 덮을 수 있음. 기능 및 이점: ● 교체용 스트랩이 제공됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list