/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    전체 부싱-스팅어 덮개

    전체 부싱-스팅어 덮개

    제품설명
    27148 부싱 덮개 및 스팅어 덮개 장치는 UV 저항 PVC 플라스틱으로 제작되어 실외 내구성을 극대화합니다. 완전한 부싱/스팅어 덮개는 부싱의 상부 웨더셰이드와 맞물리고 잠금 버튼(제공됨)을 삽입하여 단단히 고정됩니다. 완전한 부싱/스팅어 덮개는 고무 절연 장갑을 사용하여 장비를 분리하지 않고도 설치할 수 있습니다. 이 제품은 간편한 솔루션을 위해 리드 와이어를 덮는 통합형 스팅어 덮개를 제공합니다. 기능 및 이점: ● 이 제품은 오존과 UV 저항 실리콘 고무로 제작되어 실외 내구성과 추적 저항을 극대화합니다. 수량: 20개.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list