/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    라인 호스 및 커버

    에어 갭 폴 가드

    에어 갭 폴 가드

    제품설명
    폴 가드는 새 폴을 설정하기 전에 설치되어 우연한 라인 접촉으로부터 보호합니다. 또한 절연 에어 버킷이나 플랫폼에서 작업하는 작업자에 의한 폴 접촉으로부터 보호합니다. 폴 가드는 주황색 I ABS 타입 방한용 고강도 열가소성 수지로 제작됩니다. Salisbury 폴 가드는 독특한 Air Gap® 디자인을 특징으로 합니다. 기능 및 이점: ● 균일한 간격의 딤플은 폴과 접촉하는 표면적의 양을 최소화합니다. 이는 누전을 최소화하기 위해 추가 절연을 제공합니다. 두 개의 폴 가드가 더 긴 길이를 커버하는 데 사용될 때, 에어 갭 딤플은 함께 중첩하여 두 개가 충분히 겹치도록 “고정”합니다. 이 기능은 Salisbury 폴 가드의 독점적인 특징입니다. 또한 에어 갭 설계는 이 보호대와 폴 사이의 공기 흐름을 허용하여 수분 응결과 오염물질의 축적을 최소화합니다. ● 모든 Salisbury 폴 가드에는 쉽게 활용할 수 있는 드릴 핸들이 포함되어 있습니다. 솔 접촉 시 폴 가드를 사용해야 합니다. 가능한 경우, 개구부는 가능한 선 접촉으로부터 멀리 향해야 합니다. 폴 가드는 UV 광선에 장시간 노출되지 않도록 실내에 보관해야 하며 따뜻한 세제 용액으로 세척할 수 있습니다. 카탈로그

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2466-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/air_gap_pole_guard
    2466-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/air_gap_pole_guard