/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    점퍼 부품 및 어셈블리

    Salcor 절연 점퍼 클램프

    Salcor 절연 점퍼 클램프

    제품설명
    SALCOR® 점퍼 클램프는 최대 사용 전압 35kV의 두 가지 주요 제품 크기로 제공됨. 기능 및 이점: ● SALCOR 점퍼 클램프는 우수한 그립을 제공할 뿐만 아니라 오존 절삭 및 추적에 내성이 있습니다. 고무로 성형된 이 핸들은 본질적으로 충격에 강하고 내구성이 매우 뛰어납니다. 몸체와 턱은 구리 기반 합금으로 만들어진다. 하단 링 접점은 자체 윤활 브론즈로 제작됩니다. 단열 점퍼 케이블과 5/8”- 11 NC 나사형 페룰로 점퍼를 조립합니다. 조립된 키트는 10ft.(3m) 케이블과 덮개가 없는 페룰과 함께 판매됩니다. ● 맞춤형 조립부품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 Salisbury 담당자에 문의하십시오.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2270-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/salcor_insulated_jumper_clamps
    2270-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/salcor_insulated_jumper_clamps