/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    절연체

    SI 시리즈 실리콘 절연체

    SI 시리즈 실리콘 절연체

    제품설명
    SI 시리즈 실리콘 절연체는 실리콘 제형 웨더쉐드 재질이 특징임. Salisbury는 실리콘의 우수한 소수성 및 전기적 품질과 최적의 웨더셰드 설계 및 내부식성 유리섬유 로드를 결합하여 업계 요구사항을 충족하거나 초과하는 최신 절연체를 생산했습니다. 기능 및 이점: ● 절연체는 ANSI C29 및 IEC1109에 따라 테스트되었습니다. 종단 체결부는 고온 용융 아연 도금 고강도 탄소강으로 15,000파운드의 궁극적인 인장 강도를 제공합니다. 100% 테스트를 통해 문제 없이 설치할 수 있습니다. RUS 승인됨. ● 15kV ~ 35kV 데드 엔드/서스펜션, 텅 및 클레비스 ● 유니바디 절연체는 종단 체결부가 실리콘으로 밀봉되어 있어 유리섬유 로드에 닿아도 습기 또는 오염의 가능성을 없애줍니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list