/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    보온 담요

    롤 담요

    롤 담요

    제품설명
    Salisbury는 이제 단열 롤 담요를 제공하여 저전압 전기 위험으로부터 작업자를 보호하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. Salisbury의 단열 롤 담요는 독특한 색상의 고강도 직물로 강화된 II 유형 고무로 제작되어, 작업 구역에서 쉽게 식별할 수 있고 눈에 잘 띄게 해줍니다. 모든 등급의 롤 담요는 쉽게 자를 수 있으며 -40°F/C까지 유연합니다. 높은 천공 및 찢김 방지 기능을 갖춘 각 등급의 담요는 또한 화염(자기 소화), 오일 및 오존 내성이 있습니다. 기능 및 이점: ● 롤 담요는 작업 현장의 각 응용 분야에 맞게 쉽게 맞춤 재단할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업마다 운반해야 하는 다양한 저전압 담요의 크기와 모양이 최소화됩니다. 각 담요는 편리한 36” 너비의 롤로 제공됩니다. ● Salisbury의 단열 II 유형 고무 롤 담요 및 단열 에이프런은 ASTM F2320 표준을 충족합니다.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RLB0
    RLB0
    RLB1
    RLB1
    RLBPVC1-ES
    RLBPVC1-ES