/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    보온 담요

    아크 억제 담요

    아크 억제 담요

    제품설명
    아크 억제 담요는 전기 아크와 섬광의 폭발 및 방화 효과로부터 보호하기 위한 장벽으로 사용됩니다. 이러한 위험한 방전은 케이블, 케이블 스플라이스 및 이음부, 변압기 단자의 결함으로 인해 발생하거나 스위치 기어, 회로 차단기 및 번개 작동으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 담요는 전기 장비가 폭발성 전기 방전에 노출될 위험이 있는 지하 금고, 스위치야드 및 기타 장소에서 작업자를 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● Honeywell의 Salisbury 방진 담요는 이제 4' x 5' 및 4' x 8' 크기로 제공됩니다. 각 크기는 15kA 또는 40kA 정격으로 제공됩니다. 15kA 담요(여기에 예시된 샘플)은 편리한 루프를 포함하고, 40kA 담요는 담요를 쉽게 제자리에 유지하기 위한 그로밋을 포함합니다. 이 새로운 담요는 개별적으로 판매되거나 보관 백 또는 보관 백과 타이 스트랩 키트와 함께 판매됩니다. ● 참고 이 제품은 아크 플래시 보호를 위한 적절한 PPE 요구 사항을 제거하거나 줄이지 않습니다. ● 경고 전기 아크가 예측할 수 없기 때문에, 아크 보호 담요(APB)은 아크와 플래시를 완전히 포함하지 않을 수 있지만 폭발 및 방화 효과를 줄이거나 제한할 뿐입니다. APB를 올바르게 설치하면 폭발 및 열로 인한 부상 위험을 줄일 수 있습니다. 청력, 시력, 연기 흡입, 유해 가스 흡입 또는 화상에 대한 개인 보호 기능은 제공하지 않습니다. ● 경고 아크 보호 담요는 전기 단열 보호용으로 설계되지 않았습니다. 전기 단열 보호를 위해 아크 보호 담요를 사용하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 신규 ASTM F2676 표준 ● 아크 담요 테스트용 ASTM 표준 ● 아크 보호 담요는 전원이 공급된 전기 부품 근처에 배치된 작업자를 보호하기 위해 많은 전기 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 담요는 수년간 사용되어 왔지만, 평가를 위한 검사 기준은 없었습니다. 새로운 ASTM 국제 표준은 아크 플래시와 아크 블라스트의 결합 효과를 억제하는 아크 보호 담요의 효과를 결정하는 데 사용됩니다. 새로운 표준인 ASTM F2676은 전기 아크 위험 요소용 아크 보호 담요의 보호 성능을 판단하기 위한 테스트 방법으로, 근로자용 전기 보호 장비에 관한 ASTM 국제 위원회 F18의 일부인 의류 착용에 관한 소위원회 F18.65에 의해 개발되었습니다. ● 이 새로운 표준은 전기 아크 및 고속 카메라를 사용하여 여러 테스트 실험실에서 수행할 수 있는 반복 가능한 표준으로 담요를 평가할 수 있는 기능을 제공합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list