/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    핫스틱 및 도구

    토글 핸들 섬유 유리 클램프스틱

    토글 핸들 섬유 유리 클램프스틱

    제품설명
    섬유 유리 핫 조작봉은 다음 규격에 따라 제조됩니다. ASTM F711, OSHA 1910.269(j) 및 OSHA 1926.951(d). 모든 핸들은 인발된 부드러운 폼 충전 섬유 유리로 제작됩니다. 안전 노란색은 주요 섬유 유리 색상입니다. 매 사용 전 및 사용 후 silicote 천으로 핸들을 깨끗이 닦는 것이 좋습니다. 기능 및 이점: ● 모든 섬유 유리 클램프스틱은 최대 유전체 강도를 유지하는 고정 길이 외부 로드 섬유 유리 클램프스틱입니다. 완전 개방 측면 후크는 후크의 방해받지 않는 시야를 제공합니다. 성형된 절연 헤드는 개구부가 보다 큽니다. 정밀 캐스트 슬라이드는 완벽한 제어와 더욱 단단한 그립을 제공합니다. 후크 해제 메커니즘은 작동이 용이하며, 확장된 길이의 스피어는 다른 방법으로는 찾기 어려운 핫 탭의 눈 위치를 쉽게 찾을 수 있는 방법을 제공합니다. 사용된 모든 섬유 유리는 50kV/6인치(100kV/피트)에서 테스트되었으며 ASTM F711의 유전체 누전 요건을 충족합니다. ● 기타 길이는 요청 시 제공. 가방은 포함되지 않습니다. ● 토글 최대 토크 정격: 60 FOOT POUNDS

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list