/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    핫스틱 및 도구

    임시 측면 암 및 이송 암

    임시 측면 암 및 이송 암

    제품설명
    임시 이송 암은 최대 15kV 상간을 포함하는 짧은 범위에서 크로스암, 절연체 또는 폴을 교체하는 데 사용됩니다. 마스트(카탈로그 번호 1306M)는 직경이 2-1/2인치이고 길이는 1.82m(6피트)입니다. 수평 암(카탈로그 번호 1340WHF8)은 직경이 2-1/2인치이고 길이는 2.44m(8피트)입니다. 암의 균형 하중 등급은 272kg(600파운드)입니다. 균형이 맞지 않는 하중 등급은 68kg(150파운드)입니다. 이 장치는 체인 바인더(카탈로그 번호 1304D)를 사용하여 폴에 장착되며, 절연체가 없는 경우 15kV, 절연체가 있는 경우 35kV가 정격입니다. 기능 및 이점: ● 임시 측면 암 - 폴 장착형은 폴 교체 및 절연체 수리 또는 교체 시 전원 공급 상태의 도체를 고정합니다. 6.3cm(2-1/2인치) 직경의 폼 충전 섬유 유리로 만들어졌으며, 탈착식 및 조절식 와이어 홀더가 있습니다. 각 암에는 스트랩 호이스트 또는 체인 바인더가 있습니다. 암 길이와 필요한 와이어 홀더 수를 지정합니다. 절연체가 없는 측면 암은 15kV가 정격입니다(절연체 포함시 35kV). 8피트 사이드 암에는 팔 지지대가 포함됩니다. WLL: 1.22M(4피트) - 136Kgs (300파운드) ● 1.83m(6피트) 측면 장착 임시 사이드 암 - 크로스 암 장착형에는 2개의 와이어 홀더가 있으며 기존 도체 또는 절연체를 교체 또는 수리하는 동안 임시 도체 홀더로 사용됩니다. 21/2인치의 직경 폼 충전 섬유 유리로 제작. 두 개의 와이어 홀더는 모두 조절 및 탈착이 가능합니다. 절연체가 없는 장치는 절연체 사용 시 정격이 15kV 및 35kV입니다. ● WLL: 와이어 홀더당 136Kgs (300파운드) 또는 68Kgs (150파운드).

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list