/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    핫스틱 및 도구

    정전기 방전 스틱

    정전기 방전 스틱

    제품설명
    방전 후크는 용량성 전압을 배출하는 데 사용됩니다. 먼저 프로브를 사용하여 접촉한 다음 후크를 사용하여 직접 접촉하여 퓨즈를 우회할 수 있습니다. 퓨즈는 초기 접촉 시 전원이 공급되는 장비에 우연히 접촉했을 때 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 퓨즈 정격은 최대 8kV, 연속 6암페어입니다. 방전 후크는 유지보수 작업을 수행하기 전에 커패시터 및 기타 전압 유지 구성품의 전원을 차단하는 데 사용되는 특수 방전 장치입니다. 장착 클립(카탈로그 번호 1925MC)이 포함됩니다. 표준 핸들 길이는 0.61m(2피트)입니다. 다른 케이블 및 핸들 길이를 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 저항기가 있는 저항성 방전 후크/프로브는 초기 서지 전류를 제거하는 데 도움이 됩니다. 두 번째 후크는 잔류 방전을 위해 저항기를 우회합니다. 저항성 방전 후크 및 프로브는 #6 연성 구리, 투명 자켓 케이블, 핸드 가드, 후크 또는 프로브, 1인치(2.5cm) 직경의 섬유 유리 절연 핸들을 사용합니다. 핸들은 ASTM F-711을 준수합니다. 모든 제품은 부딪치거나 덜컹거림으로 인한 손상으로부터 저항기를 보호하기 위해 투명 PVC 커버와 함께 제공됩니다. 모든 저항기가 모든 후크에 맞는 것은 아닙니다. 저항기의 외부 직경과 길이를 확인하십시오. 장착 클립(카탈로그 번호 1925MC)이 포함됩니다. 다른 길이와 구성을 사용할 수 있습니다. ● 방전 전용. 활선 도구 또는 접지 장치로 사용하지 마십시오.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    192520-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    192520-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-17-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-17-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-23-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-23-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    20817-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    22629-14-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    22629-14-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    22629-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00
    22629-ES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/static_discharge_sticks_00