/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    핫스틱 및 도구

    LitFinger™ 및 LitLink™

    LitFinger™ 및 LitLink™

    제품설명
    선로공은 한밤중과 비, 눈, 안개 등 가시거리를 현저히 줄이는 어려운 환경에서 일하도록 요구됩니다. 퓨즈, 컷아웃 및 스위치와 같은 중요 장비를 교체해야 하는 경우 40피트 폴의 상부를 비추기 위해 스포트라이트 또는 손전등을 사용하는 것은 어려운 일입니다. 트럭에 장착된 스포트라이트는 전화 및 케이블 라인, 변압기 및 나뭇가지에서 작업 영역 전체에 걸쳐 그림자를 드리웁니다. 트럭으로 폴의 베이스에 완전히 접근할 수 없는 곳이 많습니다. LitFinger 및 LitLink는 어둡거나 조명이 없는 지역에서 핫 스틱 작업에 사용되는 특수 조명입니다. 고휘도 LED는 조명이 필요한 영역으로 빛을 정확하게 보냅니다. 그림자 주변에서 작업하거나 다른 유형의 광원을 조정하는 번거로움을 없애면 전력을 더욱 신속하고 안전하게 복구할 수 있습니다. LitFinger는 뾰족한 끝부분으로 얼음이나 잔해를 제거하는 데 사용할 수 있으며, 퓨즈를 단단히 고정하기 위한 노치와 폴에 걸기 위한 후크가 있습니다. 양면 범용 스플라인 커넥터를 사용하면 LitLink를 모든 핫 스틱 공구와 함께 사용할 수 있습니다. 두 모델 모두 고무 장갑을 벗을 필요 없이 장치를 작동할 수 있는 큰 전원 버튼이 있습니다. 선로공의 혹독한 작업 환경을 견딜 수 있도록 설계된 LitFinger와 LitLink는 열, 추위 및 비를 견디도록 테스트를 거쳤습니다. 이 가볍고 민첩한 도구는 야간 업무 및 폭풍우 작업에 필수적입니다. LitFinger 및 LitLink는 Underwater Kinetics®의 상표입니다. 특징 및 이점: 다용도 ● 그림자 없이 작업 영역을 완전히 비추는 밝은 1와트 LED ● 매우 가볍고 튼튼함 ● 조명과 함께 또는 조명 없이 사용할 수 있어 분리가 필요 없음 신뢰할 수 있고 내구성이 우수함 ● 내구성이 뛰어난 항공기 등급 알루미늄 본체 ● 접근이 용이한 배터리 칸: 배터리를 교체하는 데 공구가 필요 없음 ● 방수 케이스 및 플래시 및 전기장에 대한 내성

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list