/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    핫스틱 및 도구

    절연 링크 스틱

    절연 링크 스틱

    제품설명
    절연 링크 스틱은 가압된 도체와 당김 장치 사이에 사용되는 로프, 호이스트 및 블록을 분리하도록 설계되었습니다. 또한 현장 사용을 통해 스트랩 호이스트가 오염되는 경우 유전체 특성을 제공합니다. 카탈로그 제2512호, 제2518호 및 제2524호는 고체 섬유 유리로 제조됩니다. 모든 절연 링크 스틱은 검증 테스트를 거쳤으며 배송 전에 WLL로 표시됩니다. 기타 길이 및 구성을 사용할 수 있습니다. 모든 백에는 3개의 링크 스틱이 들어갑니다. 백은 포함되지 않습니다. 기능 및 이점: ● 사용된 섬유 유리는 ASTM F711의 요건을 충족합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list