/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 클램프

    컷아웃 클램프

    컷아웃 클램프

    제품설명
    컷아웃 클램프는 클램프스틱으로 컷아웃의 하단 경첩 접촉부에 적용합니다. 이 클램프는 접지 어셈블리의 일부로 사용하거나 스터드에서 접지까지 "C" 클램프가 있는 표준 접지 어셈블리를 사용하여 접점 스터드를 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● ASTM 등급/클래스: 3/A 평활 조 ● 주요 제품 범위: 0.188” - 1.63” ● 연속 정격 전류: 300 RMS 암페어, 60 Hz ● 1.63” 알루미늄 컷아웃 클램프 - 나사형 - 응력 완화 슬리브 비포함 ● 추가 나사 옵션 제공.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list