/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 클램프

    전 각도 클램프

    전 각도 클램프

    제품설명
    접근하기 어려운 응용 분야를 위한 다목적 솔루션 Honeywell Salisbury™ 모든 각도 클램프는 도체 또는 버스의 접근각이 너무 커서 전통적인 스타일의 클램프를 사용할 수 없는 경우에 적합합니다. 왼쪽 또는 오른쪽 최대 75°까지 조정할 수 있는 전각 클램프는 이러한 까다로운 오버헤드 또는 변전소 애플리케이션에서 완벽한 솔루션입니다. 전 각도 클램프는 부드러운 연속 동작으로 개폐되는 개선된 조 디자인이 특징입니다. 톱니형 조는 최적의 압력과 강도로 접지되어 전기 저항을 최소화하고 사용 중 움직임을 방지합니다. 전각도 클램프는 ASTM F855 표준에 따라 설계 및 테스트를 거친 강력하고 다용도 제품입니다. 광범위한 접지 포트폴리오 내에서 신뢰할 수 있는 제품으로, 안전과 보안을 위해 Salisbury에 의존하는 전 세계 유틸리티에서 사용됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list