/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 액세서리

    트럭 접지 키트

    트럭 접지 키트

    제품설명

    Truck Grounding Reels are designed to provide a secure and efficient way to ground trucks and equipment when working on or near energized lines. Bolt-down design allows easy removal of reels for installation on vehicles. Heavy duty construction for rugged field use. Independently tested to 14.5 kA for 30 cycles. Reels with factory installed cable include 6-foot equal gauge and frame bonding jumper. The other end must be attached to the frame of the vehicle.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list