/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    케이블 스파이크 도구

    단일 포인트 분배 접지 세트

    단일 포인트 분배 접지 세트

    제품설명
    접지된 "Y" 시스템용 세트는 접지된 "Y" 분배 시스템에 다양한 구조물을 안전하게 접지하는 데 필요한 모든 장비를 제공합니다. 공장 조립 키트는 나사형 단자가 있는 톱니형 조 "C" 클램프가 있는 #6 ~ 1-1/2"(3.8cm) 직경의 전도체용임. 모든 클램프는 클램프 스틱(별매)을 사용하여 설치할 수 있도록 아이 나사와 함께 제공됩니다. 다른 길이와 구성을 사용할 수 있습니다. 표준 등전위 접지 세트는 델타 분배 시스템에서 다양한 구조물을 안전하게 접지하는 데 필요한 모든 장비를 제공합니다. 공장 조립 키트는 나사형 단자가 있는 평활 조 또는 톱니형 조 클램프가 있는 #6 ~ 1-1/2"(3.8cm) 직경의 전도체용임. 모든 클램프는 그립올 클램프스틱(별매)과 함께 설치할 수 있도록 아이 나사와 함께 제공됩니다. 다른 길이와 구성을 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 전체 접지된 'Y' 세트 인벌드: 3 - 6'(1.83 m) 라인 점퍼 1 - 12'(3.66 m) 라인 대 접지 점퍼 1 - 60'(18.3 m) 접지 리드 1 - 폴 밴드 확장 1 - 플랫 페이스 클램프(760003E) 1 - 보호 가방 ● 전체 델타 세트에는 2 - 6'(1.83 m) 라인 점퍼 1 - 12(18.3 m)760003E

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list