/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    케이블 스파이크 도구

    유압 케이블 스파이크

    유압 케이블 스파이크

    제품설명
    유압 케이블 스파이크는 절삭, 수리, 접합 또는 교체 전에 최대 1000MCM의 언더그라운드 케이블에서 전원이 제거되었는지 확인하도록 설계되었습니다. 기능 및 이점: ● 스파이크 공구 및 접지 어셈블리: 케이블 스파이크 도구 및 인서트, 4388 C 클램프, 2139 4/0 Cu Calbe, 2025 4/0 Cu 페룰(씽), 616 백 ● 스테인리스 스틸 피어싱 팁이 있는 단단한 황동 본체인 케이블 스파이크는 유압 압축 도구에 장착하여 안전한 거리에서 케이블을 정확하게 스파이크할 수 있습니다. 양극산화처리된 알루미늄 인서트가 포함되어 케이블을 정확하게 위치시킵니다. ● 스파이크 공구 및 접지 어셈블리: 케이블 스파이크 공구 및 인서트, 4388 C 클램프, 2139 4/0 Cu 케이블, 2025 4/0 Cu 페룰(쌍), 616 백

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list