/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 어셈블리

    접지 세트

    접지 세트

    제품설명
    접지 세트에는 3개의 상단 헤드가 포함되어 있으며 유리섬유 핸들로 라인에 쉽고 안전하게 부착됩니다. 접지 헤드는 최대 1-3/4인치(4.4cm)의 개구부를 가지며, 각철, 플랫 버스 및 온라인 와이어에 적용할 수 있습니다. 빠른 조절 나사로 4점 접촉이 가능합니다. 필요한 경우 핸들을 쉽게 제거할 수 있습니다. 리프팅 픽스처는 세트를 쉽게 올리고 내릴 수 있으며, 전체 접지 세트의 중량을 도체에 매달지 않아도 됩니다. 다른 길이와 구성을 사용할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 주차 스터드는 여러 개의 접지 리드를 올리거나 내릴 때 접지 클램프를 부착할 수 있는 임시 위치를 제공합니다. ● 단자 연결 응력 완화 장치용 수축 튜브는 #2 ~ 4/0 단자 및 접지 케이블에 맞습니다. ● 표준 접지 세트 포함 3 - 상부 헤드 1 - 하부 헤드 1 - 가죽, 레이스 및 리프팅 링 74 - 8피트 리드가 공통 연결에 연결된 케이블만 해당, 그리고 일반 연결에서 접지 연결까지 50피트(3 - 6’6” (1.98 m) 유리섬유 핸들 1 - 핸들용 백 1개 접지 세트용 백

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list