/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 어셈블리

    조립된 데드 프론트 접지 세트

    조립된 데드 프론트 접지 세트

    제품설명
    데드 프론트 접지 세트는 접지 연결을 위해 절연 접지 엘보, 노란색 재킷 구리 접지 케이블 및 1815 브론즈 평면 조 접지 클램프와 함께 제공됩니다. 접지 엘보우에는 표준 로드 브레이크 엘보우에 제공된 아크 퀜칭 팁이 장착되어 있습니다. 기능 및 이점: ● 15kV 및 25kV 엘보우 모두 1/0 또는 2/0 케이블용 커넥터와 함께 사용할 수 있습니다. 15kV 및 25kV 용 조립 세트는 단상 또는 3상 접지 요구사항에 사용 가능. 200A 접지 엘보우의 폴트 듀티 정격은 IEEE 386에 따라 10주기 동안 10kA 입니다. 표준 3상 세트에는 엘보우용 2ft. 리드가 있는 2374 4선 커넥터에 연결되는 4ft. 테일이 있습니다. 세트는 고객 사양에 따라 공장에서 조립할 수 있습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list