/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    Leather Protectors

    ILPM 시리즈 미튼 보호기

    ILPM 시리즈 미튼 보호기

    제품설명
    ILPM 시리즈 Mitten Protector는 톱 그레인 소가죽으로 제조되었으며, 탁월한 편안함과 보호 기능을 제공합니다. ILPM 시리즈 벙어리 장갑은 비금속 버클이 달린 조절 가능한 스트랩이 특징이며, 튼튼한 솔기를 위해 폴리에스테르 실로 박음질했습니다. 커프스는 손바닥 쪽의 견고한 가죽과 손등의 오렌지 비닐입니다. 9, 10 및 11 사이즈로 제공됩니다. 기능 및 이점: ● 모든 Salisbury 가죽 보호 장치는 ASTM F696 표준을 준수합니다. ● 경고: 감전으로부터 보호하기 위해 가죽 보호대만 사용하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망이 발생합니다. 작업 중인 전압에 대해 항상 적절한 정격의 절연 장갑을 사용하십시오. ● 가죽 보호대를 올바르게 관리하는 것은 사용자의 안전을 위해 필수적입니다. 고무 장갑을 검사할 때 가죽 보호대를 검사합니다. 고무 장갑을 사용하기 전에 보호 장치에서 금속 입자, 철망, 연마재 또는 물리적으로 손상을 줄 수 있는 물질을 제거해야 합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list