/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    전기 보호 액세서리

    그라운드 백

    그라운드 백

    제품설명
    접지 클램프 및 점퍼 어셈블리용 헤비듀티 보관 백. 견고한 보관 백으로 습기, 먼지 및 기타 손상 요소로부터 접지 장비를 보호하는 것이 중요합니다. Honeywell Salisbury 접지 저장 백은 튼튼한 비닐 코팅 나일론으로 만들어졌으며 탄성이 있는 덮개형 파이버보드 바닥으로 강도가 더 높습니다. 튼튼한 폴리프로필렌 손잡이가 백을 감싸주므로 내용물 전체를 잘 받쳐줍니다. 사용자는 접지 클램프와 점퍼 어셈블리가 안전하고 효과적일 것이라고 확신할 수 있습니다. 기능 및 이점: ● 신뢰성과 내구성 겸비 ● 눈에 잘 띄는 밝은 노란색 ● 편리한 넓은 입구 ● 견고한 스냅 ● 최적의 크기 – 18.5”L x 12”W x 15”H ● 경량 – 2 lbs. 2 oz.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list