/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    전기 보호 액세서리

    클램프 핀

    클램프 핀

    제품설명
    유틸리티 산업에서 사용 가능한 다른 용도 이외에, 담요 클램프 핀은 단열 담요 및 고무 덮개를 제 위치에 고정시키는 데 효과적으로 사용될 수 있습니다. 스프링은 장력을 위해 사용되는 반면, 핀 본체의 추가 구멍은 도체를 잡고 선형 호스가 미끄러지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 기능 및 이점: ● 개선되었습니다! Salisbury 21 담요 핀은 그 어느 때보다도 기능이 뛰어납니다. 신형 21핀은 시장에서 가장 활용도가 높은 핀으로 개선되었습니다. 21핀은 필요한 모든 너비를 수용할 수 있도록 항상 열려 있지만, 이제 5 1/2인치까지 열 수 있도록 재설계되었습니다. 이는 업계에서 가장 광범위한 표준 플라스틱 핀입니다. 핫 스틱을 사용하여 부착할 수 있도록 핀의 끝이 브랜드 클램프 스틱의 끝에 맞도록 테이퍼링되었습니다. 이렇게 하면 스틱과 동일한 21핀을 일직선으로 설치할 수 있습니다. 90도 각도의 적용 및 제거가 필요한 적용 분야의 경우 입증된 HS21 핀이 청구서를 채웁니다. 다음 핀 주문 시 제공될 새로운 21핀을 찾아보십시오. 담요 핀은 유리섬유로 보강된 나일론 또는 은이 없는 견목재로 제작되었습니다. 대부분의 핀에는 미끄럼 방지를 높이기 위해 성형 고무 팁이 있습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list