/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    유전체 부츠

    버클 없는 스톰 고무 오버슈즈

    버클 없는 스톰 고무 오버슈즈

    제품설명
    ASTM F2413-05 EH Deep Heel 오버슈즈는 폴 클라이밍 강화 패치와 함께 세 가지 스타일로 제공됩니다. 스톰 고무 오버슈즈는 버클 없이 또는 버클 2개로 제공됩니다. 기능 및 이점: ● ASTM F2413-05 EH Deep Heel Overshoes는 깊은 뒤꿈치 구멍으로 렁을 잠글 수 있는 사다리와 폴을 올라갈 때 추가적인 안전을 제공합니다. 이 부츠와 오버슈즈는 100% 방수 기능이 있는 오존 방지 옐로우 고무로 제작되었습니다. 이 구조는 작업용 부츠 위에 맞도록 풀 컷 패턴으로 수공으로 레이어드했습니다. 패브릭 라이닝으로 신고 벗기가 쉽습니다. 밑창은 미끄럼 방지 바 트레드입니다. 이 오버슈즈와 부츠의 아웃솔은 ASTM F2413-05의 전기 위험 요건에 따라 20,000볼트까지 테스트되었습니다. 이 스톰 고무는 홀 사이즈 및 하프 사이즈 7-12, 홀 사이즈 6, 13-17으로 제공됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list