/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    유전체 부츠

    버클 장식 스톰 고무 오버슈즈

    버클 장식 스톰 고무 오버슈즈

    제품설명
    ASTM F2413-05 EH Deep Heel 오버슈즈는 폴 클라이밍 강화 패치와 함께 세 가지 스타일로 제공됩니다. 스톰 고무 오버슈즈는 버클 없이 또는 버클 2개로 제공됩니다. 기능 및 이점: ● ASTM F2413-05 EH Deep Heel Overshoes는 깊은 뒤꿈치 구멍으로 렁을 잠글 수 있는 사다리와 폴을 올라갈 때 추가적인 안전을 제공합니다. 이 부츠와 오버슈즈는 100% 방수 기능이 있는 오존 방지 옐로우 고무로 제작되었습니다. 이 구조는 작업용 부츠 위에 맞도록 풀 컷 패턴으로 수공으로 레이어드했습니다. 패브릭 라이닝으로 신고 벗기가 쉽습니다. 밑창은 미끄럼 방지 바 트레드입니다. 이 오버슈즈와 부츠의 아웃솔은 ASTM F2413-05의 전기 위험 요건에 따라 20,000볼트까지 테스트되었습니다. 이 2-버클 오버슈즈는 6-17사이즈로 출시됩니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list