/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    유전체 부츠

    비버클 오버슈즈

    비버클 오버슈즈

    제품설명
    Salisbury의 모든 ASTM 유전체 풋웨어는 ASTM F1117을 준수하며 20,000볼트에서 ASTM F1116의 전기적 위험 요건에 100% 테스트를 거칩니다. 이 비버클 오버슈즈는 7-17사이즈로 출시됩니다. 기능 및 이점: ● ASTM 유전체 풋웨어는 사다리 단에 뒤꿈치 깊은 공간이 잠겨지는 기능을 갖춘 사다리와 폴을 올라갈 때 추가적인 안전을 제공합니다. 이 오버슈즈는 100% 방수 처리되었으며 고급 등급의 오존 방지 고무로 제작되었습니다. 이 구조는 작업용 부츠 위에 맞도록 풀 컷 패턴으로 수공으로 레이어드했습니다. 패브릭 안감으로 신고 벗기가 쉽습니다. 밑창은 미끄럼 방지 바 트레드 아웃솔을 사용한 내구성 있는 구조로 되어 있습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list