pressure transducers
モデルDPS
デジタル出力圧力トランスデューサ ● 10psi~10Kpsi または 1bar~700barまたは70kPa~70000kPa ● 完全に温度補償および校正済み ● 総誤差帯域:±2%FS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデルDPS圧力センサは、全溶接の頑丈なステンレススチール製のデバイスで、多様な媒体で作業できるように設計されており、厳しい環境でも一貫性の高い性能を発揮します。CANopen ® プロトコル通信により、より長いケーブル距離への接続が可能になり、シリアル番号を使用して各ネットワーク圧力センサの追跡が簡素化され、10Hz~250Hzの設定可能な更新レートを実現します。
機能
- 圧力範囲:10psi~10Kpsi または1bar~700barまたは70kPa~70000kPa
- 全溶接、300シリーズ ステンレス鋼およびHastelloy®設計
- 完全内部温度補正型/校正型
- 精度:1~4:30psi、±0.25%FSまたは>30psi、±0.1%FSまたは±0.25%FS
- トータルエラーバンド(総合精度):±2%FS
- コネクタオプション:5ピンM12および6ピンBendix
- 機械的衝撃:100G/11ms
- IP65定格
- CANbus、CANopen®プロトコル付き
- CiA(CAN in Automation)認証
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン