load cells
モデルTH
スルーホール型ロードセル 範囲:15,000lb~200,000lb 精度:±0.40%FS コンパクトなコラム構造 ステンレススチール
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデルTH ドーナツ型ロードセルは、セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのスムーズなスルーホールデザインを特徴としています。このようなアプリケーションには、ボルト軸力の測定、ポストまたはレッグマウント、圧延ミルシステムなどがあります。最大フルスケールの非直線性±0.25の範囲内で、15,000lbから200,000lbまでの荷重範囲を測定することができます。
このモデルは、圧縮アプリケーションで使用されます。最適な性能を得るために、このロードセルは、平坦で平行な荷重面の間に取り付ける必要があります。モデルTHドーナツ型ロードセルは、外径に対して大きな内径の穴を提供するように設計されています。モデルTHは、小型、大容量のロードセルです。
機能
- 範囲:15000lb ~200000lb
- スルーホール設計
- コンパクトなコラム構造
- mV/V出力
- 直線性:0.25%
データシート
マニュアル・ガイド
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン