load cells
モデル 3156シリーズ
張力/圧縮キャニスタ ロードセル(英国式ねじ山)25,000lb、50,000lb、100,000lb、および150,000lbの容量
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルの張力/圧縮カーボンスチール、キャニスタースタイルのロードセルは、外部の屈曲およびサイドからの荷重力に対して高耐性を備え、最大10,000,000Nの容量を実現します。耐疲労設計は、ひずみゲージでの曲げひずみをほぼすべて排除し、ロードセルの故障の主な原因を最小限に抑えます。
フィードバック制御と冗長性を実現するため、デュアルブリッジオプションが提供されています。
必要なものが見つからない場合は、当社までお問い合わせの上、特定の要件についてご相談ください。
機能
- 英国式ねじ山(メトリック構成:3156-133を使用可能)
- 疲労破壊への耐性
- 曲げひずみの最小化
- すべてのモデルでデュアルブリッジを使用可能
- マルチビーム構造設計
- サイド荷重と曲げモーメントに対する高い抵抗性
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン