load cells
Model 11
Subminiature Load Cell
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model 11 (tension/compression) subminiature load cell is designed to measure load ranges from 150 g to 1000 lb. With subminiature dimensions, including diameters from .50 in to 0.75 in and height of 0.38 in, these units are easily incorporated into systems having limited space. The model achieves a non-linearity and hysteresis of 0.5 % full scale respectively and a frequency response of up to 58 kHz. A balance module is included in the load cell’s lead wire cable for zero balance, and should not be removed.
Features
- 150g to 1000lb
- mV/V output
- Subminiature design
- Single diaphragm construction
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン