accelerometers
モデル MAQ14シリーズ
汎用チャージ出力ミニチュア加速度計 側面出口ケーブルまたはコネクタ 1/4-28 UNFまたは10-32 UNF 取り付け穴 ダイナミックレンジ:±1000G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデルMAQ14充電出力ミニチュア加速度計は、高温となる可能性の高い場合や空間が限られて小型が望ましい場合、または高固有振動数が必要な場合のラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用テストやオートメーション環境向けに設計されています。MAQ14は自己生成、電圧型トランスデューサで、内蔵の電子部品がなく、操作に外部電源を必要としません。
これらの装置は通常、できるだけ低温環境に近い場所に取り付けられている、特定の電荷増幅器に接続されています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。
機能
- 小型サイズ
- 充電出力(pC/G)
- 実装状態の周波数:18kHz
- 汎用
- 側面入り口 マイクロドット コネクタ
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン