accelerometers
モデル MA12シリーズ
汎用加速度計 コネクタ バージョンまたは内蔵ケーブルバージョンが利用可能です。ダイナミックレンジ:±80G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MA12モデルの薄型で増幅型の圧電加速度計は、上部の空間が限定されていて、かつ薄型が望ましい、ラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用試験およびオートメーション環境で使用するように設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデルは MA12 アプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな感度で供給できます。
機能
- 汎用
- 有効周波数範囲:2Hz~8kHz
- IEPE 出力
- mV/G出力
- コネクタあるいはケーブル出力
- ロープロファイル 取り付け構造
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン