accelerometers
モデル MA11シリーズ
汎用加速度計 コネクタ、一体型ケーブル、または防水ケーブルの各バージョンを用意しています。ダイナミックレンジ:±50Gまたは±80G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MA11モデルの増幅型圧電加速度計は、ラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用試験およびオートメーション環境で使用するように設計されています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデルMA11は、コネクタあるいは統合ステンレススチール外装ケーブル(ご注文時に長さを明記してください)、あるいは潜水可能型を含む、さまざまな構成やオプションでご利用いただけます。モデルMA11はアプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまなダイナミックレンジで供給できます。
機能
- 汎用
- 有効周波数範囲:2Hz~10kHz
- IEPE 出力
- mV/G出力
- 搭載済み安全オプション
- 複数の端子オプション
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン