toggle and rocker switches
TWシリーズ
ミニチュア ステンレス鋼トグル UL、MIL-DTL-83781. 0.1A~5A、さまざまなアクチュエータ、アクション、終端、および回路
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルMICRO SWITCH TWシリーズ トグルスイッチは、MIL-83731仕様に準拠した密閉型および非密閉型トグルスイッチです。品質構造の特長には、シールに関連した不良が許されないアプリケーションで使用可能なトグルレバーとブッシュ間の接着シールが含まれます。
TWシリーズトグルの耐久性に優れた設計は、パネル背後のスペースが限られている多くの軍事、航空宇宙、その他の過酷な用途に最適です。このような用途には、パネルが機械的衝撃、振動、埃、飛沫、ホースに直接導かれる水、極端な温度にさらされる環境が含まれます。
MICRO SWITCH TWトグルは、環境シーリング機能を備えたミニチュア軍用レベルの設計を特長としており、さまざまな用途に対応するために、回路、電気終端、レバーおよびブッシングの設計、コンタクト材料のオプションを幅広く用意しています。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
アプリケーション・ノート
オペレーティングアクション
eBook
インフォグラフィック
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン